Cấu hình của bạn
Hình làm mẫu
Chọn lựa
Cài lại
Loại cáp
Hãy chọn
Cáp dữ liệu
Cáp dữ liệu bus
Cáp điều khiển
Cáp động lực
Cáp hệ thống đo lường
Cáp servo
Hệ thống bus
CAT 5 / GigE
Đường truyền CAN
Profibus
Số lượng lõi / tiết diện ngang
Lớp chống nhiễu
Vỏ phía trong
Vỏ bọc ngoài
Màu
Hãy chọn
Vàng sulfur RAL1016
Vàng xanh lục RAL1018
Cam nhạt RAL2003
Đỏ lửa RAL3000
Đỏ cà chua RAL3013
Tím đỏ RAL4001
Xanh thép RAL5011
Xanh da trời RAL5015
Xanh rêu RAL6005
Xanh vàng RAL6018
Xám bạc RAL7001
Xám kính RAL7040
Nâu đất sét RAL8003
Đen thẳm RAL9005
Chữ in thêm
Nhiều đánh dấu kỹ thuật sẽ được thêm vào.
Số lượng
Độ dài riêng
Hãy chọn
3000m
4000m
5000m
10000m
Bán kính cong
Chiều dài hàng trình (m)
Loại ứng dụng
Hãy chọn
Trượt
Không giá đỡ
Treo
Xoắn
Rất tiếc, một sản phẩm phù hợp cho đơn đặt hàng trực tiếp đã không được tìm ra cho lựa chọn của bạn. Thay vào đó, mời bạn sử dụng biểu mẫu hỏi miễn phí.
Sản phẩm mong muốn
Loại cáp
C/C
Bện thừng
Nhận dạng lõi
Lớp chống nhiễu
Đường kính ngoài
Bền trong dầu
Bán kính cong
Phạm vi nhiệt độ
Hệ thống bus
Vỏ phía trong
Vỏ bọc ngoài
Chứng nhận
Màu
Chữ in thêm
Chiều dài hàng trình
Loại ứng dụng
Yêu cầu đề nghị
Hỏi miễn phí
Thêm vào giỏ