Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
drylin® W
Chống bụi bẩn và bền bỉ
Dễ dàng lắp đặt
Trọng lượng nhẹ và vận hành yên tĩnh
Nhiều loại thanh ray
drylin® N
Kích thước lắp đặt thấp từ 6mm đến 12mm
Trọng lượng nhẹ
Thanh ray bạc hay anod hóa đen
Bốn loại chiều rộng của ray từ 17 mm đến 80 mm
drylin® T
Thay thế nhanh chóng bi dẫn hướng
Kích thước lỗ và đầu nối giống hệt nhau
Điều chỉnh khe hở tự động
Khả năng chịu tải tĩnh cao
Có thể điều chỉnh khe hở
drylin® R
Tương thích với ổ trượt tiêu chuẩn thông thường
Các lớp lót có thể thay thế
Chịu mài mòn cực cao
Chắc chắn và chống bụi bẩn
drylin® Q
Cho chuyển động tuyến tính có độ bền xoắn
Tiết kiệm không gian và nhẹ
Khe hở ổ trục có thể điều chỉnh vô hạn
Chắc chắn và không cần bôi trơn
Xem thêm thông tin về thanh trượt dẫn hướng tuyến tính vuông
drylin® NT
Bất kỳ độ dài hành trình lên đến 600mm
Có thể sử dụng trong môi trường vệ sinh
Chắc chắn và nhẹ
Không cần bôi trơn và yên tĩnh
Các thanh trượt dự ứng lực drylin®
4 loại dự ứng lực
Cũng sử dụng trong môi trường hợp vệ sinh
Dành cho mối nối bu lông từ bên dưới hay chốt ren
Các con lăn dẫn hướng drylin®
Vỏ khuôn kẽm hiệu quả chi phí
Vận hành dễ dàng hơn tới 70%
Điều chỉnh dễ dàng & tiết kiệm năng lượng
Không cần bôi trơn và yên tĩnh
drylin® NKV
Bao gồm cả việc mở rộng quy mô trên thanh ray
Lực giữ được đảm bảo từ 1,3N đến 11,7N
Chắc chắn và nhẹ
Hiệu quả chi phí, bền, thiết thực
Các thanh trượt dự ứng lực drylin® có sẵn từ kho với tải trước cá nhân và tải trước kép và có thể được giao trong vòng 24 giờ.
Những lợi ích ngay tức thời:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30