Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Quý khách có thắc mắc hay yêu cầu tài liệu không? Thông cáo báo chí mới nhất và hình ảnh có sẵn cho việc phát hành đang được cập nhật và sẵn sàng tải về. igus® hân hạnh được hỗ trợ quý khách qua điện thoại, e-mail hoặc fax! |
|
Liên hệ báo chíQuý khách có muốn được thêm vào danh sách phân phối thông tin của igus® không? |
Aspiradora para piscinas con baleros de polímero xiros® proporciona un suelo limpio10/07/2018
Resistencia a la corrosión con baleros polímero xiros® B180 El rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 en el Poolwonder Turbo XL sirve como una guía adicional para el eje del motor debajo de la hélice y el primer sello del eje. Todos los productos del programa xiros® y xirodur® B180 no tienen lubricante. El hecho de que ningún lubricante puede ser lavado o descompuesto por influencias externas, el medio ambiente no está contaminado. Además, los rodamientos también son adecuados para espacios de instalación que son pobres o inalcanzables. Con Poolwonder, el rodamiento está encerrado entre dos sellos, lo que dificultaría la relubricación. Además, el material xirodur® convence con alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Por lo tanto, los rodamientos de bolas de polímero son particularmente adecuados para aplicaciones tales como el vacío de la piscina. El rodamiento de bolas radial de xirodur® B180 son adecuados para su uso en el rango de temperatura de -40 a 80 grados Celsius y para diámetros de eje de 3 a 60 milímetros. Para el modelo Poolwonder Turbo XL, los rodamientos de bolas de igus® ya han demostrado su eficacia. Otras áreas de aplicación para los rodamientos radiales a bolas xiros® B180 abarcan desde aspiradoras, empaques y electrodomésticos hasta tecnología de salas limpias. |