Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Vật liệu đang được sử dụng, iglidur I3, tất nhiên cũng thích hợp cho ứng dụng công nghiệp và sản xuất hàng loạt. Nó đặc biệt hấp dẫn do hệ số mài mòn thấp và độ ổn định cao, và được xử lý thông qua quá trình in thiêu kết laser chọn lọc(SLS).
Ngoài ra, igus đã phát triển vật liệu iglidur® I6 cho các yêu cầu đặc biệt cao về khả năng chống mài mòn và tuổi thọ lâu dài. Trong các thử nghiệm, các bánh răng bằng nhựa hiệu suất cao đánh bại các bánh răng được gia công bằng vật liệu phổ biến như POM và PBT. Một bánh răng có mô men xoắn 5Nm và 12 rpm đã được thử nghiệm. Bánh răng được làm từ vật liệu thiêu kết laser iglidur I6 bị mài mòn nhỏ sau một triệu chu kỳ, khi quá trình thử nghiệm hoàn tất và vẫn hoạt động đầy đủ. Điều đó tốt hơn đáng kể so với bánh răng được gia công - bánh răng POM thể hiện tổng độ mòn sau 621.000 chu kỳ, trong khi bánh răng PBT được gia công bị hỏng chỉ sau 155.000 chu kỳ. Cũng là một phần của thử nghiệm: một bánh răng làm bằng vật liệu thiêu kết laser PA12. Hệ số ma sát cao khiến nó dừng lại sau 521 chu kỳ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30