Assembly table with slewing ring bearing

Easy and quick to assemble

Profile

  • What was needed: a slewing ring bearing for the automatic rotation of a round assembly table
  • Requirements: precise rotation of the table, no need for lubricants due to swarf
  • Industry: metal processing
  • Success for the customer: PRT slewing ring bearings are maintenance-free and are supplied ready for installation
Assembly table with PRT slewing ring bearing

Problem

The company GBK Projektowanie i Budowa Maszyn was looking for a way to rotate an assembly table with accuracy. The component sought for should also function without problems in use with dirt and metal swarf. 

Solution

The PRT-01-30-TO-AT10 has proven to be the optimum solution due to its ready-to-install delivery with the AT10 belt toothing. Precise and automatic rotation of the assembly table is made possible. Due to the plastic sliding elements made of iglidur material, no maintenance work is required after installation.

"The collaboration went very well, you can always count on advice and ideas."
Maciej Banaś, GBK Projektowanie i Budowa Maszyn
Digital flip chart with PRT slewing ring bearing
The PRT-01 with toothed outer ring made of aluminium is available in four different standard tooth profiles. Sliding elements made of iglidur materials are used in all PRTs, which is why the slewing rings are maintenance and lubrication-free.

For this reason, the PRT slewing ring bearing is ideal for use in the assembly table, as no metal swarf can adhere to the lubrication-free slewing ring bearing. PRTs are also extremely wear-resistant and therefore suitable for use under high loads.
 

Here you can find the products used



Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY