Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Thích hợp cho các hệ thống sau: | Khi nào tôi nên dùng chúng: | Khi nào tôi không nên dùng chúng: | Chỉ số lắp ráp | Xác định lực kéo căng | Chỉ số giá | Thiết kế theo dạng mô đun | Động lực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Giảm căng cáp trên từng mắt xích để sử dụng bên ngoài tiết diện của xích dẫn cáp - ngay cả khi sử dụng các đầu nối khác nhau. Có thể trang bị, lắp đặt thêm. Lắp đặt đơn giản lên thanh ray top-hat (DIN) 15 (TS92.31) hoặc trong biên dạng C của đầu nối xích KMA. | Cho tải cao | + + | – | ⬤⭘⭘ | Có | trung |
Số đơn hàng | để sử dụng | cho độ cao lọt lòng hi [mm] |
phù hợp cho xích dẫn cáp e-chains® | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | on top-hat (DIN) rail | 31 | E4.31L/R4.31L | 78.584 VND | |
CFV.42.C | KMA with C-profile | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
82.346 VND | |
CFV.80.C | KMA with C-profile | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
86.526 VND | |
CFV.R2.26.Z | in the KMA | 26 | R2.26 / R2i.26 | 75.240 VND | |
CFV.R2.40.Z | in the KMA | 40 | R2.40 / R2i.40 | 79.838 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30