Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Được bảo vệ chống lại sự xâm nhập của các hạt bằng khoang cáp kín SKF12C/SKF15C.
Sơ đồ cho thấy hai phần được kết nối với nhau; bên trái khi mở và bên phải khi đóng.
Nếu đường kính cáp là 10mm thì chỉ có một cáp trong một khoang
2Nếu đường kính cáp là 6,5 mm, thì tối đa là 2 cáp trong một khoang
3Nếu đường kính cáp là 4mm thì tối đa 3 cáp trong một khoang
Nếu đường kính cáp là 13mm thì chỉ có một cáp trong một khoang
2Nếu đường kính cáp là 8mm, thì tối đa là 2 cáp trong một khoang
3Nếu đường kính cáp là 6mm, thì tối đa là 3 cáp trong một khoang
Số lượng khoang SKF12O.1.1.10 | Chiều rộng khung lắp [mm] | Số lượng khoang SKF12C.1.1.10 | Chiều rộng khung lắp [mm] | Số lượng khoang SKF15C.1.1.10 | Chiều rộng khung lắp [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Mã trọn bộ sản phẩm | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62,5 | 53 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68,5 | 59 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105,5 | 96 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111,5 | 102 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117,5 | 108 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148,5 | 139 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160,5 | 151 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166,5 | 157 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
Sau khi được luồn cáp, e-skin® flat có thể dễ dàng đóng lại bằng tay hoặc bằng công cụ MT.SK.914.868.
Có thể thêm khoang cáp nếu cần thiết.
Phần thuôn nhọn ở cuối được kẹp chặt tại chỗ nhờ đầu nối xích được vặn chặt và do đó không gây áp lực lên cáp.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30