Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Tên gọi | Hình ảnh để ví dụ | Mã số sản phẩm | Số lượng: |
---|---|---|---|
Các linh kiện riêng lẻ AG5 | 2400.07AG5.075.0 | 110 mắt xích | |
Các linh kiện riêng lẻ AG | 2400.07AG.075.0 | 109 mắt xích | |
Mắt xích có thể xoay được | 2500.07.075.0 | 2 mắt xích | |
Mắt xích bình thường theo tiêu chuẩn | 2400.07.075.0 | 2 mắt xích | |
Giá đỡ cho đầu chuyển động Giá đỡ cho đầu cố định | 2070.3PZB.A2 2070.4PZ.A2 | 1 cái 1 cái | |
Vách ngăn cáp | AG.25.2.1 | 122 cái | |
Cáp thép (wire rope) | AG5.SEIL.10 | 11m | |
Bộ khóa dây thép dẫn hướng Bộ căng dây Giá đỡ theo dõi cho AG | AG5.BEF.05 AG5.BEF.1 AG5.2400.07 | 1 cái 1 cái 28 cái | |
Mô-đun cuối để cố định | AG5.FP.2400.07 | 1 cái | |
Bộ dẫn hướng đường chạy phía trên | 2400.07AG5.075.OF.0 | 4 cái | |
Tấm hỗ trợ | 919.455 | 0 | |
Tô vít | MAT0050145 | 1 cái |
Lắp đặt nhanh chóng | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Hiệu quả chi phí | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Cần ít không gian | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Khả năng thiết kế theo dạng mô đun cao | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Luôn có sẵn hàng | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Hành trình dài | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Tốc độ cao | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Độ ổn định cao | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Khả năng gây ra tiếng ồn thấp | ⬤⭘⭘⭘⭘ |