Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Trong khi đơn đặt hàng của bạn đang được xử lý, bạn sẽ được cập nhật bằng các phương tiện liên lạc hoặc qua e-mail. Toàn bộ quá trình đặt hàng minh bạch .
Thành phần cho các bộ phận quay và phay riêng lẻ được làm bằng vật liệu thanh phôi iglidur® . Bất cứ lúc nào, bạn có thể chọn nhiều loại vật liệu iglidur® để sử dụng các đặc tính tối ưu cho thành phần trong ứng dụng của bạn.
Cho biết thời gian thông lượng mong muốn của bạn. Nếu thời gian thông lượng thông thường của chúng tôi là phù hợp cho bạn, hãy chọn "Tiêu chuẩn". Với chi phí bổ sung, bạn có thể được ưu tiên nếu bạn cần đơn hàng của mình được xử lý nhanh hơn.
Đối với dung sai chung của các bộ phận liên quan đến chiều dài, hình dạng và vị trí, ISO 2768-m / K được áp dụng.
Dung sai đặc biệt khác nhau cho chiều dài có thể lên tới +/- 0,05 mm
Các lỗ được cấu hình ren hệ mét ISO hay ren hình thang . Khớp tạo ra phù hợp với mức độ dung sai ISO (CNTT) 10, 11, 12 and 13 và phù hợp với DIN ISO 286
Các yêu cầu bên ngoài các tiêu chuẩn có thể xảy ra nếu một thử nghiệm khả năng sản xuất trước đó xác nhận
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30