Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Bạc lót iglidur có thể được sử dụng trong thước kẹp (calipers) và bộ kẹp phanh (brake calipers). Hơn 50 vật liệu với các tính chất khác nhau có thể giúp cho bạc lót trơn có thể được tùy chỉnh chính xác cho điều kiện ứng dụng của các phanh này. Kể cả trong điều kiện cực kỳ lạnh hoặc nóng, bạc lót trơn iglidur vẫn đảm bảo hoạt động tốt. Do đó, việc sử dụng ở nhiệt độ ứng dụng từ -100°C đến 250°C là không thành vấn đề.
Trong giá chuyển hướng, bạc lót iglidur chạy trên hầu như mọi trục chính. Bất chấp trục chính được sử dụng là trục cứng, mềm, thép hay thép không gỉ. Ví dụ ứng dụng điển hình là các bạc lót trong hệ thống chống lắc. Mọi vật liệu iglidur còn chứa chất bôi trơn khô kết hợp, khiến cho việc bôi trơn và bảo trì thêm là dư thừa. Nhờ không cần bôi trơn thêm, bạc lót bền phong hóa và hoàn toàn thích hợp để sử dụng trong các hệ thống phanh.
Trong khung sườn và tại các lò xo, sử dụng các thanh trượt của igus. Ở đây, vật liệu hiệu suất cao iglidur đã được chứng minh được phun đúc thành hình dạng tấm thanh phôi; khi đó chúng có thể được xử lý và chế tạo riêng theo như yêu cầu của khách hàng. Nếu cần, igus sẽ chế tạo những bộ phận bạc lót và thanh trượt riêng lẻ cho bạn.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30