Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã sản phẩm | Kích thước. A [mm] | Kích thước. B [mm] | Kích thước. C [mm] | Kích thước. D [mm] | Kích thước. E [mm] | Kích thước. F [mm] | Kích thước. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.05 | 56 | 60 | 36 | 28 | 14 | 36 | 5,8 | 807.576 VND | |
TR.40.05 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | 1.203.840 VND | |
TR.40.05.M6 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | 1.203.840 VND | |
TR.50.05 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6,5 | 3.705.152 VND | |
TR.50.05.M6 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6,5 | 3.705.152 VND | |
TR.60.05 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 1.784.860 VND | |
TR.60.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 1.784.860 VND | |
TR.65.05 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 2.748.768 VND | |
TR.65.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 2.748.768 VND | |
TR.70.05 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 2.092.090 VND | |
TR.70.05.M8 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 2.092.090 VND | |
TR.85.05 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 2.803.108 VND | |
TR.85.05.M8 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 2.803.108 VND | |
TR.100.05 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8,5 | 9.104.876 VND | |
TR.100.05.M8 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8,5 | 9.104.876 VND | |
TR.125.05 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 16.959.096 VND | |
TR.125.05.M8 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 16.959.096 VND |
Mã sản phẩm | Kích thước. A [mm] | Kích thước. B [mm] | Kích thước. C [mm] | Kích thước. D [mm] | Kích thước. E [mm] | Kích thước. F [mm] | Kích thước. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.07 | 108 | 89 | 46 | 32 | 47 | 65 | 8,4 | 2.412.696 VND | |
TR.50.07 | 119 | 89 | 58 | 67 | 47 | 65 | 8,4 | 4.914.008 VND | |
TR.60.07 | 156 | 118 | 118 | 50 | 65 | 87,5 | 10,5 | 3.280.882 VND | |
TR.65.07 | 156 | 118 | 75 | 75 | 65 | 87,5 | 10,5 | 4.162.862 VND | |
TR.70.07 | 183 | 118 | 86 | 70 | 65 | 87,5 | 10,5 | 3.588.530 VND | |
TR.85.07 | 183 | 118 | 100 | 84 | 65 | 87,5 | 10,5 | 4.157.846 VND | |
TR.100.07 | 189 | 118 | 115 | 85 | 79 | 87,5 | 10,5 | 10.600.647 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30