Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Số hóa và truyền dữ liệu đã trở thành thành phần không thể thiếu trong nền sản xuất hiện đại. Chỉ với một cặp lõi trong Single Pair Ethernet, igus cung cấp cho bạn khả năng trao đổi dữ liệu được đảm bảo trong tương lai. Có thể dễ dàng đạt được tốc độ truyền lên tới 1GBit/giây và việc giảm thiểu cáp xuống chỉ còn một cặp lõi mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn nữa. Bạn có thể sử dụng cáp mỏng hơn 25% so với cáp CAT5e (CFBUS.PUR.045) trong không gian lắp đặt hạn chế. Nó tiết kiệm rất nhiều không gian, có ảnh hưởng lớn đến các chuỗi chuyển động động trong máy móc.
Các đầu nối plug-in cấp công nghiệp, mới được phát triển từ Yamaichi và Weidmüller cung cấp một kết nối vỏ bọc tuyệt vời và do đó giảm nhiễu điện từ (EMC). Công ty igus cung cấp loại chainflex với lớp vỏ ngoài PUR chống mài mòn và chống bị rách khía, được bán theo mét. Tất cả các cáp Ethernet Cặp Đơn (SPE) sẵn sàng kết nối đều được kiểm tra 100% bởi igus và do đó đảm bảo truyền dữ liệu an toàn và đáng tin cậy.
Mã sản phẩm | Chất liệu lớp ngoài | Đường kính ngoài (d) tính bằng mm | Cấu trúc cáp | Bán kính cong | Giá | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9471001 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | 2.022.200 VND | ||
CAT9471002 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | 1.289.530 VND | ||
CAT9471003 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 12,5 x d | 1.373.130 VND |