Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Cáp không chứa halogen được hiểu là cáp điện không có vật liệu cấu tạo nào chứa thành phần halogen. Halogen (nguyên tố thuộc nhóm khí hiếm), như clo, không dẫn điện và thường được dùng làm vật liệu cho vỏ bọc của dây cáp, polyvinyl clorua (PVC) là một ví dụ điển hình.
Việc sử dụng halogen tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Trong trường hợp cháy, nhựa chứa halogen có thể giải phóng các hợp chất halogen vào không khí, kết hợp với hơi nước tạo thành axit độc hại cho con người. Vì lý do này, việc sử dụng cáp không chứa halogen trở nên quan trọng khi cân nhắc đến nguy cơ hỏa hoạn.
Việc sử dụng cáp không chứa halogen cần được ưu tiên, nhất là trong ứng dụng có nguy cơ phát sinh cháy cao. Cáp không chứa halogen giúp giảm thiểu nguy cơ rủi ro khi xảy ra hỏa hoạn. Do đó, theo quy định kỹ thuật, chỉ có loại cáp không chứa halogen mới được phép sử dụng trong những ứng dụng có nguy cơ cao như vậy.
Cáp không chứa halogen không bao gồm các hợp chất như brom, flo, iốt hoặc clo, đều là những chất phản ứng mạnh. Chúng có ưu điểm so với cáp PVC thông thường khi xảy ra hỏa hoạn, vì không giải phóng khí độc hại hay khí ăn mòn có thể gây hại cho người hoặc cấu trúc công trình, máy móc. Trái ngược với cáp PVC, cáp không chứa halogen loại bỏ nguy cơ phát thải khí halogen độc hại khi cháy. Cáp không halogen cũng có thể chịu được nhiệt độ cao hơn so với cáp PVC.
Ngoài cáp PVC chứa halogen, igus® cũng cung cấp cáp không halogen sử dụng vật liệu vỏ từ PUR (polyurethane elastomers) và TPE (thermoplastic elastomers). Các loại cáp này được sản xuất theo chuẩn DIN EN 60754, đáp ứng yêu cầu không chứa halogen.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30