dryspin® motor spindle with serration for drylin® E lead screw motors, high helix thread, length 1000mm

  • Outer diameter: 10 - 18mm 
  • Pitch: 12 - 50mm 
  • Multi start
  • Length 1000mm 
  • Material: stainless steel 1.4301
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: High helix thread dryspin®
Mô tả sản phẩm
Motor lead screws of the dryspin®
lead screw technology

Lead screws are machine elements that are used to convert a rotational movement into a linear motion. The high helix lead screws are part of our dryspin range, which is specially designed for fast and very efficient applications. Here, thread sizes from DS4x2.4 to DS18x100 are available. The standard range for motor lead screw includes ready-to-connect thread dimensions from DS6.35x2.54 to DS14x25. Suitable for our drylin® E lead screw stepper motors.

The standard material of the dryspin lead screws is stainless steel AISI 304. Thereby it is 100% corrosion-free and low wear. The lead screws offered by igus are generally rolled lead screws. The advantages of this manufacturing process (good surface quality and cost-effective production) are ideally suited to the lubrication-free lead screw nuts made of tribologically optimised plastics.

Setup and installation of lead screw motors - the basics
Find out more about the details of the construction and assembly of lead screw motors here.
 

Advantages of dryspin® high helix lead screws:
►100% maintenance-free dry operation
► Longer service life due to asymmetry
► Higher efficiency compared to conventional trapezoidal threads
► Quiet and vibration-free operation
► Resistant to dust and dirt
► 100% corrosion-free
► Not self-locking
► Fast delivery times
Dữ liệu kỹ thuật

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Gửi e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY