- For heavy duty applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Coolant-resistant
- Notch-resistant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Flame retardant
- Halogen-free
- Silicone-free
- UV-resistant
- PVC-free
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- CFRIP®
- chainflex® class: 5.5.3.1
chainflex® control cable CF78.UL
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For heavy duty applications
- Almost unlimited resistance to oil
- Indoor and outdoor applications with average UV radiation
- Unsupported travel distances and up to 100m for gliding applications
- Machining/machine tools, storage and retrieval units, packaging industry, quick handling, refrigeration sector
Đảm bảo tuổi thọ của loạt sản phẩm này tuân theo các điều kiện bảo hành
Thông tin thêm: Bảo hành của chainflex®
* Số lượng hành trình kép có thể nhiều hơn - sử dụng công cụ tính tuổi thọ sản phẩm trực tuyến tại đây.
Thông tin thêm: Bảo hành của chainflex®
Hành trình kép* | 5 triệu | 7,5 triệu | 10 triệu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ, | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
từ/đến [°C]r | R tối thiểu [hệ số x d] | R tối thiểu [hệ số x d] | R tối thiểu [hệ số x d] | |||
-25 / -5 | 8,5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
+15 / +70 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
+70 / +90 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10.5 | 12 |
Certificates and standards