- For flexing applications
- PVC outer jacket
- Not oil-resistant
- Silicone-free
- Flame retardant
- Overall shield
- chainflex® class: 3.1.1.1
chainflex® measuring system cable CF884
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For flexing applications
- Without influence of oil
- Preferably indoor applications
- Especially for unsupported travels up to 10m.
- Wood/stone processing, packaging industry, feeding, handling, adjusting devices
Đảm bảo tuổi thọ theo các điều kiện bảo hành
Thông tin thêm: Bảo hành của chainflex®
Hành trình kép* | 1 triệu | 3 triệu | 5 triệu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ, | v tối đa. [m/s] | a tối đa. | Hành trình di chuyển | R tối thiểu [Hệ số x d] | R tối thiểu [Hệ số x d] | R tối thiểu [Hệ số x d] |
từ/đến [°C]r | không có giá đỡ | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Certificates and standards