- For torsion applications
- TPE outer jacket
- Overall shield
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV resistance: High
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- PVC-free
- chainflex® class: 6.1.4.3
chainflex® motor cable CFROBOT
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For heaviest duty applications with torsion movements
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications, UV-resistant
- Especially for robots and 3D movements, handling, spindle drives
Đảm bảo tuổi thọ theo các điều kiện bảo hành
Thông tin thêm: Bảo hành của chainflex®
* Có thể số lượng chu kỳ sẽ nhiều hơn - vui lòng yêu cầu hỗ trợ để tính ra thông số chính xác cho dự án của bạn.
Thông tin thêm: Bảo hành của chainflex®
Zyklen * | 5 triệu | 7,5 triệu | 10 triệu | ||
---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ, | v tối đa [°/s] | a tối đa [°/s²] | Độ xoắn tối đa | R tối thiểu [Hệ số x d] | R tối thiểu [Hệ số x d] |
từ/đến [°C]r | xoắn | xoắn | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-25 / +80 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+80 / +90 | ±150 | ±90 | ±30 |
Certificates and standards