- For torsion applications
- TPE outer jacket
- Halogen-free
- Silicone-free
- Resistance to hydrolysis and microbes Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio-oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- chainflex® class: 6.1.4.3
chainflex® fibre optic cable CFROBOT5
Discontinued Model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Typical application areas
- For heaviest duty applications with torsion movements
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications, UV-resistant
- Especially for robots and 3D movements
- Robots, handling
Đảm bảo tuổi thọ theo các điều kiện bảo hành
Thông tin thêm: Bảo hành của chainflex®
* Có thể số lượng chu kỳ sẽ nhiều hơn - vui lòng yêu cầu hỗ trợ để tính ra thông số chính xác cho dự án của bạn.
Thông tin thêm: Bảo hành của chainflex®
Zyklen * | 5 triệu | 7,5 triệu | 10 triệu | ||
---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ, | v tối đa [°/s] | a tối đa [°/s²] | Độ xoắn tối đa | R tối thiểu [Hệ số x d] | R tối thiểu [Hệ số x d] |
từ/đến [°C]r | xoắn | xoắn | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |