Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã sản phẩm 1 | Phù hợp với | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 | Epson T3 Serie | 6.331.864 VND | |||
TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 | Epson LS3 / G3 Series | 7.761.424 VND | |||
TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 | Epson LS6 / T6 Series | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA | 7.011.114 VND | |||
TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 | Epson G6 Series | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 | 7.970.424 VND | |||
TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 | Epson LS10 / LS20 Series | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 | 6.906.614 VND | |||
TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 | Epson G10 / G20 Series | 7.115.614 VND |
Mã sản phẩm thứ 2 | xoay/cố định | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.02.40.01.1 | 6.079.810 VND | ||||
TR.CSCS.24.02.40.01.1 | 18.246.118 VND |
Mã sản phẩm. | Chiều rộng bên trong BI [mm] |
Chiều rộng phủ bì Ba [mm] |
Chiều cao lọt lòng (bên trong) hi [mm] |
Chiều cao ngoài ha [mm] |
Bán kính cong R [mm] |
H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS20.033.02.1 | 33 | 50 | 20 | 25 | 55 | 150 | 125 | 300 | 713.944 VND |