Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Xích bảo vệ cáp thuộc dòng E4Q đã được phát triển để cung cấp giải pháp tốt nhất có thể cho ứng dụng có hành trình di chuyển dài và không có máng đỡ. Dựa theo xích dẫn cáp chuẩn E4.1 kiên cố đã được chứng minh trong hơn 12 năm, dòng sản phẩm mới mang lại tuổi thọ lâu dài và có độ mô-đun cao.
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình: máy gia công cơ khí, cầu trục, hệ thống tự động hóa
Đối với dòng | Mã sản phẩm Tấm phôi giữa đa năng | Mã sản phẩm Tấm phôi mặt bên đa năng | Mã sản phẩm Vách ngăn cáp cho Universal IA | Mã sản phẩm Vách ngăn ngang, có thể khóa được 1) |
---|---|---|---|---|
E4Q.34 / H4Q.34** | 34,21 | 34,22 | 34,23 | S428.XXX |
E4Q.44 / H4Q.44** | 44,21 | 44,22 | 44,23 | S428.XXX |
E4Q.58/H4Q.58* | 58,21 | 58,22 | 58,23 | S428.XXX |
E4Q.82 / H4Q.82* | 82,21 | 82,22 | 82,23 | S428.XXX |
Bộ giảm tiếng ồn tùy chọn (chỉ lắp đặt theo yêu cầu) - Hệ thống ẩn kiểu mới giúp giảm tiếng ồn khi vận hành. Có thể được trang bị thêm vào bất cứ lúc nào. Các linh kiện từ cao su được gắn vào các chốt chặn ngang cũng giúp giảm tiếng ồn của e-chains® khi chúng va chạm dù hệ thống xích dẫn cáp này vốn đã rất yên tĩnh. Độ ồn thấp hơn 17dB(A) so với dòng xích 4040C.
Hai thanh chặn dọc và hai thanh ngang trên mỗi liên kết cung cấp độ cứng hơn cho E4Q và có thể có chiều dài không giá đỡ lớn hơn hoặc trọng lượng lấp đầy cao hơn. Ổn định hơn 20% so với dòng E4.1.
Dầm (e-chain)/nắp (e-tube) – e-chain và e-tube có thể được mở ra và đóng lại mà hoàn toàn không cần dụng cụ. Dầm và nắp/khóa kệ ở trong phần bên hông để có lực giữ lớn hơn. e-chain/e-tube có thể chèn cáp với thời gian ít hơn đáng kể. Chèn cáp nhanh hơn 40% so với E4.1.
Giảm trọng lượng – Những phát hiện mới đã cho phép bỏ bớt vật liệu nơi không có tính năng về tải trọng trên e-chain . Cách làm này đã được áp dụng bên trong, giữa các chốt chặn, và bên ngoài. Hình dạng tròn lấy cảm hứng từ thiên nhiên để thiết kế. Ít trọng lượng hơn 10% so với E4.1.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30