Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã sản phẩm. | Chiều cao lọt lòng | Chiều cao bên ngoài | Chiều rộng bên trong | Chiều rộng bên ngoài | Bán kính cong | Bước răng: |
---|---|---|---|---|---|---|
C6.29.100.075.17 | 29 mm | 35mm | 100mm | 116 mm | 075mm | 22 mm |
C6.53.172J.075.3 | 53mm | 67mm | 172mm | 199mm | 075mm | 30mm |
Xích dẫn cáp C6 | Xích dẫn cáp E6/E6.1 | Ống sóng e-skin | Dẫn hướng cáp với e-skin flat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Loại 1 theo EN ISO 14644-1 | Kiểm tra liên tục về độ tương thích trong phòng sạch trong phòng thí nghiệm của igus về phòng sạch đã được chứng nhận IPA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Theo nguyên tắc mô-đun/khối đỡ xây dựng | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Các thành phần có thể hoán đổi cho nhau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Có thể mở được và luồn cáp nhanh chóng | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Giao hàng nhanh chóng | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Dễ dàng bảo trì | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
hàng sẵn sàng xuất kho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Có thể rút ngắn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Có thể mở rộng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tỷ lệ năng suất cao | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Không cần số lượng đặt hàng tối thiểu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hiệu quả chi phí | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Thích hợp cho ứng dụng có hành trình ngắn không có giá đỡ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ||
Động lực học cao | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Tiết kiệm không gian | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Trọng lượng luồn cáp | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Cam kết vận hành lên tới 4 năm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tiết kiệm tài nguyên | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mọi thứ từ một nguồn (xích, cáp, đầu nối) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sản phẩm cũng có sẵn riêng lẻ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hoạt động êm ái, trơn tru | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Tính toán trực tuyến tuổi thọ sản phẩm | X | ✔ | X | X | ||
Cấu hình tách bộ phận phụ tùng trực tuyến | X | ✔ | ✔ | X | ||
Thích hợp cho các ngành sau | Sản xuất đồ điện tử Sản xuất FPD (Flat panel displays - Màn hình phẳng) Ngành công nghiệp bán dẫn Vi điện tử Bảng điều khiển robot Bao bì đóng gói | Sản xuất đồ điện Ngành công nghiệp bán dẫn Sản xuất FPD (Flat panel displays - Màn hình phẳng) Vi điện tử Bảng điều khiển robot Bao bì đóng gói Máy vẽ Công nghệ y tế | Sản xuất đồ điện Các ngành công nghiệp 3C Công nghệ phân phối Cắt kính Công nghiệp bán dẫn Sản xuất FPD Vi điện tử Hệ thống kiểm tra quang học tự động | Sản xuất đồ điện Ngành công nghiệp 3C (Computers, Communications, and Consumer Electronics - Máy tính, Truyền thông và Người dùng) Công nghiệp chất kết dính Công nghệ phân phối Công nghiệp bán dẫn Sản xuất FPD (Flat panel displays - Màn hình phẳng) Công nghệ y tế Vi điện tử Hệ thống kiểm tra quang học tự động (Automated Optical Inspection - AOI) | ||
Đến sản phẩm | Đến sản phẩm | Đến sản phẩm |