Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Giảm độ ồn: cấu hình bộ giảm thanh cao su tùy chọn
2Kết nối đơn giản: tối ưu hóa với module bằng nhựa đầu cố định
3Giảm mài mòn: tấm trượt bảo vệ chống mài mòn ở hai bên
4Lắp đặt dễ dàng: phiên bản cơ bản với vòng kẹp dưới tiêu chuẩn
5Chống sự ăn mòn: cấu hình nhôm chịu được nước biển
Có thể cung cấp cho các hệ thống sau: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6
Các bộ phận bên của máng, nhôm, 2m
2Tấm trượt, nhựa, 2m
3Tùy chọn: tấm trượt giảm tiếng ồn
Vòng kẹp dưới bằng nhôm
BC-profile1), thép mạ kẽm
CAllen wrench
DĐai ốc trượt
Mã sản phẩm | Chiều cao máng | Chiều dài | ||
---|---|---|---|---|
9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | 3.400.012 VND | |
9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2000 | 6.183.056 VND |
Mã sản phẩm. | Chiều rộng máng | Chiều cao máng | ||
---|---|---|---|---|
960AT.30.100 | 100 | 35 | 582.692 VND | |
960AT.30.125 | 125 | 35 | 591.052 VND | |
960AT.30.150 | 150 | 35 | 616.968 VND | |
960AT.30.200 | 200 | 35 | 669.218 VND | |
960AT.30.250 | 250 | 35 | 722.722 VND | |
960AT.30.300 | 300 | 35 | 775.808 VND |
Bộ lắp đặt còn có thể được đặt hàng với thanh trượt Biên dạng C bằng thép không rỉ (Mã sản phẩm: kết thúc bằng chữ E).
Xin vui lòng chỉ rõ thông tin này trong yêu cầu của bạn.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30