Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Nó cung cấp nhiều loại đai ốc vít me khác nhau và các mô hình vít me có kích thước khác nhau. Phạm vi của ren xoắn cao dryspin®bao gồm đường kính từ 4 đến 20mm và bước răng từ 2,4xđến 100mm. Do sự đa dạng của dòng sản phẩm, hình dạng của ren dryspin có thể hình dung được trong hầu hết các ứng dụng.
Cơ bản, có. Cần phải tuân thủ các thông số ứng dụng (tải dọc trục, tốc độ quay, v.v.) và đạt độ định vị chính xác cần thiết. Chuyên gia truyền động vít me của chúng tôi mang đến sự trợ giúp tối ưu trong việc lựa chọn hệ thống vít me hoàn hảo cho mọi ứng dụng.
► Hiệu quả cao hơn
► Hoạt động yên tĩnh và ít rung động
► Tuổi thọ dài hơn 30% do không đối xứng
► Ít hao mòn hơn tới 25%
► Hiệu quả cao hơn
Đai ốc vít me drylin của chúng tôi tiết kiệm chi phí hơn tới 50,9% so với đai ốc vít kim loại. Đồng thời tiết kiệm chi phí hơn tới 69% so với các đai ốc vít me nhựa tương đương và tiết kiệm chi phí hơn tới 50% so với các hệ thống vít me bi.
Tự khóa nghĩa là đai ốc vít me và vít me không thể di chuyển mà mà không cần tác dụng của ngoại lực. Nó liên quan đến bước răng và hệ số ma sát.
Các đai ốc vít me được làm bằng vật liệu iglidur® tối ưu hóa ma sát có thể được sử dụng ở các phạm vi nhiệt độ từ -20°C đến +150°C.
Các ổ đỡ vít me chúng tôi có sẵn trong các kích thước ren 6-24mm. Lựa chon lắp: các ổ trượt trơn hay với các động học cao hơn, các vòng bi (BB). Tất cả các ổ đỡ vít me, giống như các vòng kẹp vít me phù hợp được cung cấp bằng nhôm anod cứng.
Ngoài việc lựa chọn vật liệu chính xác cho đai ốc vít me, cơ chế tải trước chống lại khe hở ổ trục không mong muốn đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả trong thực tế. Cho ren hình thang và ren xoắn cao dryspin®,chống khe hở, không khe hở & các phiên bản khe hở thấp với tải trước cho đai ốc ren có sẵn.
Không có gì bí mật khi igus là người ủng hộ việc không bôi trơn bạc lót. Nói một cách đơn giản, không cần bôi trơn cho các sản phẩm igus. Chúng tôi thường nghe từ khách hàng câu hỏi lặp đi lặp lại: “Tôi có thể sử dụng WD-40 hoặc chất bôi trơn khác để bôi trơn bạc lót của tôi không? ”
► Sự khác biệt giữa ren đơn và ren nhiều đầu là gì?
Các vít me đầu nối đơn bao gồm chỉ một ren. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa các sườn được đánh dấu bằng bước, cũng là hành trình tuyến tính (thẳng) tính bằng milimét trên mỗi vòng quay của vít me.
Nếu thêm một ren khác, vít me đạt gấp đôi hành trình (2x bước) với một vòng quay. Việc tính toán cho hành trình thẳng luôn giữ nguyên tùy thuộc vào số lượng ren, chỉ có bước của một ren đơn là khác nhau. Quy trình này cũng có thể được áp dụng cho vít me xoắn cao dryspin® nhiều đầu của chúng tôi.
Vật liệu | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0,5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
iglidur® R | 2 MPa |
Khả năng chịu tải của đai ốc vít me hình thang làm bằng nhựa hiệu năng cao phụ thuộc vào áp suất bề mặt, tốc độ trượt và nhiệt độ tạo thành. Biến diễn nhiệt độ cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian hoạt động và vật liệu vít me được chọn và độ dẫn nhiệt cụ thể của nó.
Tốc độ bề mặt của vật liệu iglidur® trong m/s:
vật liệu iglidur® | Quay dài hạn |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Với giá trị pv và phần trăm diện tích tiếp xúc được nêu trong bảng kích thước, có thể xác định tốc độ trượt cho phép và từ đó xác định được tốc độ tiến dao đối với từng cỡ ren.
Các giá trị tiêu chuẩn khi sử dụng đai ốc nhựa drylin® không cần bôi trơn (với hành trình 500mm). Hệ số hiệu chỉnh phải được tính cho các hành trình rất ngắn hoặc dài.
Thời gian vận hành ED | giá trị pvtối đa[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Ftrục | Lực dọc trục |
Pcho phép | Tối đa áp suất bề mặt cho phép 5N / mm2 |
pthực | Thực tế xảy ra áp suất bề mặt đối với kích thước đã chọn |
Ae thực | Bề mặt hỗ trợ hiệu quả của đai ốc vít hình thang đã chọn |
P | Bước răng: |
d1 | Đường kính bước răng |
Mta | Mô men dẫn động [Nm] khi chuyển đổi một vòng quay - thành một chuyển động dọc |
Mte | Mô men dẫn động [Nm] khi chuyển đổi một chuyển động dọc thành một chuyển động quay |
v | Tốc độ bề mặt [m/s] |
Øs | Tỷ lệ bước dao [m/s] |
n | Tốc độ [phút-1] |
η | Hiệu quả |
Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30