drylin® SET - easytube

drylin® SET easytube linear unit
drylin® SET easytube for light duty motion control with interior lead screw.

Absolute freedom from lubricants

Low weight due to aluminium and plastics

Temperature-resistant up to +60 °C

Available accessories

Optionally available as corrosion-resistant versions with stainless steel lead screw

Protected lead screw

Effective design

Available with measurement scale without lead screw

Flanged version for axial mounting on surfaces and profiles


The linear unit for light-duty motion control is characterized by a simple but effective and rugged structure. A complete system is modulated from few components. The outer anodised aluminium tube guides the carriage(s) and at the same time protects the trapezoidal threaded spindles and lead screw nuts from external influences. Carriage, torque support and trapezoidal lead screw nut in one component and are made from a special plain bearing high-performance polymer. It guarantees freedom from lubrication with simultaneously low coefficient of friction and optimal wear pattern. The iglidur® bearing materials are also used in the axial bearings of the spindle.

EasyTube

A [mm]:

 

Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the installation size
2. Selection of the stroke length in mm
3. Selection of the accessory parts

Hint:

Detailed information can be found below in the drawings and tables as well as in the below mentioned pages.

drylin® SET - complete system

Step 1

Select the installation size of the leadscrew module.

Installation size:

Please note! Listed accessories not available for SET-12-AWM.


Lengths [mm] and weights

Order no. Max. stroke length Aluminum shaft Max. static load capacity Unit price for  
    Weight shaft end supports
and carriage
Additional
(per 100 mm)
Axial Radial Base stroke
100 mm
 
[mm] [kg] [kg] [N] [N]    
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc SET-12-AWM (1) 200 0,05 0,03 10 20 2.451.821 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc SET-25-AWM (1) 750 0,15 0,12 150 300 4.631.189 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc SET-30-AWM (1) 850 0,2 0,21 200 400 5.943.751 VND Thêm vào giỏ hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu hàng mẫu miễn phí Yêu cầu hàng mẫu miễn phí
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) Tapered off spindle end

Dimensions [mm]

Order no. A Al H E1 E2 E3 E4 l h h1 lt ts s sb l2 d2
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc SET-12-AWM (1) 30 30 23,5 20 20 20 - 60 22 15 3,3 4,2 10 M4
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc SET-25-AWM (1) 60 55 44 40 40 40 20 115 39 45 30 5,2 5,2 M4 17 TRx10x2
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc SET-30-AWM (1) 80 55 49 60 40 40 20 125 39 50 35 6,5 5,2 M4 20 TRx12x3
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu hàng mẫu miễn phí Yêu cầu hàng mẫu miễn phí
PDF PDF
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) Tapered off spindle end


Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc

Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY