Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Các tính năng chung | Đơn vị | iglidur® A290 | phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.41 | |
Màu sắc | trắng | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23°C/50% R. H. | % trọng lượng | 1.7 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 7.3 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | µ | 0.13 - 0.40 | |
Giá trị PV tối đa. (khô) | MPa x m/s | 0.23 | |
Các tính chất cơ học | |||
E-module cong | MPa | 8,800 | DIN 53457 |
Độ bền kéo ở +20 °C | MPa | 250 | DIN 53452 |
sức bền nén | MPa | 91 | |
Áp lực bề mặt khuyến cáo tối đa (20° C) | MPa | 70 | |
Độ cứng Shore-D | 88 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +140 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +180 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn | °C | -40 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
hệ số giãn nở nhiệt | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở thuận riêng | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 1 | 0,7 | 3 |
Ngắn hạn | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® A290 | Nhiệt độ vận hành |
Dưới | - 40 °C |
Trên, dài hạn | + 140 °C |
Trên, ngắn hạn | + 180 °C |
Đảm bảo trục ngoài | +110 °C |
iglidur® A290 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,13 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + to 0 |
Hydrocarbon | + |
Không cầu dầu mỡ | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | + to 0 |
Lực cản thẳng riêng | > 1011 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1011 Ω |
Độ hấp thụ ẩm tối đa | |
---|---|
khi +23 °C/50 % r. F. | 1.7 trọng lượng-% |
Hấp thụ nước tối đa | 7.3 trọng lượng-% |
Đường kính
d1 [mm] | Trục h9
[mm] | iglidur® A290
D11 [mm] | Vỏ bọc H7
[mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 đến 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30