Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Sơn tĩnh điện của chúng tôi có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Ví dụ, ở nhiệt độ cao lên đến 300°C hoặc khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Đối với ứng dụng này, lò xo được phủ một lớp vật liệu phủ iglidur® và được sử dụng để dẫn hướng cho rèm cửa sổ. Nhà chế tạo đã đối mặt với vấn đề là chất bôi trơn không kéo dài suốt tuổi thọ của màn chắn. Vì vậy, ông đã thử nghiệm các lò xo với một lớp phủ iglidur® IC-02.Trong cuộc thử nghiệm, lò xo có lớp phủ coating đã tồn tại lâu hơn vỏ. Ngoài ra, không có tiếng ồn phát ra bởi lò xo trong cuộc thử nghiệm. Nhờ lớp phủ ngoài, nay có thể hoàn toàn loại bỏ việc sử dụng dầu mỡ.
Khách hàng của chúng tôi, một nhà chế tạo ghế văn phòng, quen sử dụng bộ phận làm bằng vật liệu POM cho tựa tay. Do ma sát của vật liệu này quá cao, khách đã quyết định về một phương án thay thế của igus®: Dẫn hướng tuyến tính nhôm đúc kết hợp với các bộ phận trượt làm bằng iglidur J giảm ma sát đi rất nhiều. Khách hàng đã từng sử dụng lớp phủ lên các thiết bị nhôm bằng màu PTFE trong, vừa tốn kém vừa yêu cầu thời gian xử lý lâu dài.
Nên khách hàng đã thử bột phủ ngoài IC-02 giúp giảm ma sát và còn hiệu quả chi phí hơn. Do vậy quy trình xử lý đã tiến thêm một bước: nay các bộ phận được phủ ngoài trực tiếp bằng IC-02 và không cần phải sơn thêm sau đó. Nhà thầu này cũng phủ ngoài phần bên trong bằng IC-02 và sau đó sơn phần bên ngoài để cho đẹp hơn.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30