Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Vật liệu phủ iglidur của chúng tôi bao gồm nhựa cơ bản, sợi in, chất độn và chất bôi trơn rắn. Thành phần của các thành phần này là riêng lẻ với từng vật liệu phủ, vì vậy chúng có thể được tối ưu hóa cho lĩnh vực ứng dụng cụ thể của chúng.
Không cần số lượng đặt hàng tối thiểu nếu igus phủ thành phần của bạn cho bạn. Điều này có nghĩa là lớp phủ có thể được đặt hàng từ một thành phần duy nhất.
Có, bạn cũng có thể tự mình phủ các bộ phận của mình bằng vật liệu iglidur của chúng tôi. Trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy các vật liệu phủ khác nhau có sẵn ở các kích thước gói 1kg, 2kg và 10kg. Bạn có thể liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn vật liệu hoặc lớp phủ.
Vật liệu iglidur IC-05 tuân thủ các quy định dành riêng cho thực phẩm của FDA và EU10/2011 và do đó có thể được sử dụng, ví dụ như trong ngành thực phẩm, chiết rót đồ uống và ngành đóng gói.