Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 1 | 0,7 | 4 |
Ngắn hạn | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® G | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Đường kính d1 [mm] |
Trục h9 [mm] |
iglidur® G E10 [mm] |
Vỏ hộp H7 [mm] |
cho đến 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 đến 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 đến 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 đến 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 đến 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 đến 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 đến 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 đến 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 đến 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + to 0 |
Hydrocarbon | + |
Không cầu dầu mỡ | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | 0 |
Lực cản thẳng riêng | > 1013 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1011 Ω |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30