Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Các tính năng chung | Đơn vị | iglidur® J350 | phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.44 | |
Màu sắc | vàng | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23°C/50% R. H. | % trọng lượng | 0.3 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 1.6 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | µ | 0.01 - 0.20 | |
Giá trị PV tối đa. (khô) | MPa x m/s | 0.45 | |
Các tính chất cơ học | |||
E-module cong | MPa | 2,000 | DIN 53457 |
Độ bền kéo ở +20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
sức bền nén | MPa | 60 | |
Áp lực bề mặt khuyến cáo tối đa (20° C) | MPa | 60 | |
Độ cứng Shore-D | 80 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +180 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +220 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn | °C | -100 | |
Độ dẫn nhiệt | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23° C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở thuận riêng | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 1,3 | 1 | 4 |
Ngắn hạn | 3 | 2,3 | 8 |
iglidur® J350 | Nhiệt độ áp dụng |
Dưới | -100°C |
Trên, dài hạn | +180 °C |
Trên, ngắn hạn | +220 °C |
Đảm bảo trục ngoài | +140 °C |
iglidur® J350 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát μ | 0,1–0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + |
Hydrocarbon | + to 0 |
Mỡ, dầu, không có phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | + |
Acid đặc | + to 0 |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | + |
Lực cản thẳng riêng | > 1013 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1010 Ω |
Hút độ ẩm tối đa | |
tại +23 °C/50 % r. F. | 0,3 trọng lượng-% |
Hút nước tối đa | 1,6 trọng lượng-% |
Đường kính d1 [mm] |
Trục h9 [mm] |
iglidur® J350 E10 [mm] |
Vỏ bọc H7 [mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 đến 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 đến 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 đến 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 đến 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 đến 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 đến 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30