Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Các tính năng chung | Đơn vị | iglidur® R | phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.39 | |
Màu sắc | Đỏ thẫm | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23°C/50% R. H. | % trọng lượng | 0.2 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 1.1 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | µ | 0.09 - 0.25 | |
Giá trị PV tối đa. (khô) | MPa x m/s | 0.27 | |
Các tính chất cơ học | |||
E-module cong | MPa | 1,950 | DIN 53457 |
Độ bền kéo ở +20 °C | MPa | 70 | DIN 53452 |
sức bền nén | MPa | 68 | |
Áp lực bề mặt khuyến cáo tối đa (20° C) | MPa | 23 | |
Độ cứng Shore-D | 77 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +90 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +110 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn | °C | -50 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m x K] | 0.25 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23° C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở thuận riêng | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
Ngắn hạn | 1,2 | 1 | 5 |
iglidur® R | Nhiệt độ vận hành |
Dưới | - 50 °C |
Trên, dài hạn | + 90 °C |
Trên, ngắn hạn | + 110 °C |
Đảm bảo trục ngoài | + 50 °C |
iglidur® R | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,09 - 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu, không có phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | + to 0 |
Lực cản thẳng riêng | > 1012 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1012 Ω |
Độ hấp thụ ẩm tối đa | |
---|---|
Ở +23 °C / 50% r.h. | 0,2 % trọng lượng |
Hấp thụ nước tối đa | 1,1 % trọng lượng |
Đường kính
d1 [mm] | Trục h9
[mm] | iglidur® R
E10 [mm] | Vỏ bọc H7
[mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 đến 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 đến 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 đến 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 đến 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30