Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Tính chất tổng quát | Đơn vị | igutex® TX1 | Phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 2.1 | |
Màu sắc | xám-xanh lá | ||
Độ hấp thụ độ ẩm tối đa ở +23°C/độ ẩm phòng 50% | % trọng lượng | 0,2 | DIN 53495 |
Độ hút ẩm thấp tối đa | % trọng lượng | 0,5 | |
Hệ số ma sát động so với thép | µ | 0,04 - 0,14 | |
giá trị pv, tối đa (khô) | MPa x m/s | 0,89 | |
Đặc tính cơ học | |||
Mô đun uốn | MPa | 12.000 | DIN 53457 |
Độ bền uốn ở 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
Sức bền nén | MPa | 220 | |
Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C) | MPa | 200 | |
Độ cứng Shore-D | 94 | DIN 53505 | |
Thông số kỹ thuật vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +120 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +170 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp nhất | °C | -60 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23°C) | [K-1 x 10-5] | 3 | DIN 53752 |
Thông số kỹ thuật điện | |||
Kháng chuyển tiếp cụ thể | Ωcm | >1011 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | >1013 | DIN 53482 |
m/s | Xoay | Dao động | tuyến tính |
Hằng số | 0,4 | 0,2 | 1 |
Ngắn hạn | 0,9 | 0,5 | 2 |
igutex® TX1 | dry | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,04 - 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Trung bình | Độ bền |
Rượu | 0 |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu không phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | + |
Acid đặc | - |
Kiềm loãng | + |
Kiềm đặc | - |
Kháng chuyển tiếp cụ thể | >1011Ωcm | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | > 1013Ω | DIN 53482 |
Đường kính d1 [mm] | Trục h9 [mm] | igutex® TX1 [mm] | Vỏ hộp H7 [mm] |
>20 đến 40 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,154 | 0 +0,021 |
>40 đến 70 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,175 | 0 +0,025 |
>70 đến 80 | 0 - 0,074 | +0,050 +0,200 | 0 +0,030 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30