Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Tải trọng: 50N
Hành trình: 140mm
Tốc độ: 450rpm
Thời gian thử nghiệm: 150.000 hành trình
1. Hình dáng của đối thủ 10x3 / PET + PTFE
2. TR10x3 / AISI 304 iglidur® J / đúc phun ép
3. DS10x3 / AISI 304 iglidur® J / đúc phun ép
Việc đánh giá kiểm tra độ mòn cho sản phẩm có kích thước 10x3 được làm bằng thép không gỉ cho thấy ren dryspin® Ds10x3 của chúng tôi có thể đạt được tỷ lệ mài mòn thấp hơn tới 25%, tuổi thọ cao hơn tới 25% và hiệu quả cao hơn so với đối thủ và ren hình thang Tr10x3.
Do khoảng cách lớn hơn giữa các vòng ren dryspin® riêng lẻ, nên chỉ lý tưởng phù hợp với các thông số kỹ thuật của nhựa hiệu năng cao igus® không cần bôi trơn. Tỷ lệ nhựa được tối ưu hóa về mặt ma sát trong các vòng ren có thể được tăng cường bằng hệ số 1,3 cho tất cả các kích cỡ. Vật liệu chống mài mòn nhiều hơn và mức độ hiệu quả cao hơn rất quan trọng cho việc giúp tuổi thọ cao hơn gấp 5 lần so với hình dáng ren thông thường.
Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30